您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK

适用于医疗和生命科学领域的Basler pylon相机软件套装

我们的pylon相机软件套装可帮助您在医学、医疗技术和生命科学领域的应用中获得最佳成效。借助软件套装,您可以快速轻松地启动和运行Basler相机。这个软件套装包含易于使用的SDK、驱动程序和工具,让您可通过Windows PC、Linux PC、Mac或Android设备来操作任意一款Basler相机。

产品概览:适用于医疗和生命科学领域的Basler pylon软件

  • 支持全部操作系统,例如Windows、Linux x86、Linux ARM、macOS和Android
  • 支持所有接口和标准,包括USB3 Vision和GigE Vision
  • 易于使用的高性能pylon Viewer,可查看相机功能
  • 包括色彩校准器,可用于校准Basler MED ace相机的色彩
  • 提供独特的相机文档功能和编程指南,让相机评估软件开发更轻松
  • pylon可为所有典型相机应用提供丰富的示例程序以供参考,支持各种编程语言(如C、C++、C#、 VB.Net)
  • 提供GigE和USB带宽管理软件,方便轻松优化设置
  • 独特仿真器可用于软件开发,而无需准备真正的相机

pylon软件 - 适用于所有操作系统的软件套装

您想开始在您的医疗和生命科学应用中使用Basler相机吗?您是否正在使用Android设备、Mac、Windows或Linux系统的PC?

下载适用于您操作系统的pylon

pylon软件 - 可兼容任意一款Basler MED ace相机

可兼容全部Basler MED ace相机的软件!使用pylon可以快速轻松地启动所有Basler MED ace相机。

了解更多有关Basler MED ace相机系列的信息

您是否有任何疑问?

我们的销售团队期待为您答疑解惑,并乐意为您提供建议!

联系销售团队