您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
网上商店

适用于医学、医疗技术和生命科学领域的相机,以及其他配件:Basler产品线

在医疗和生命科学领域中,许多应用都受益于现代图像处理解决方案。我们可以为您提供一切所需:我们专为要求严苛的医疗和生命科学领域设计了Basler MED ace相机系列。借助Basler boost相机和配套的接口卡,我们可以为您一站式提供CXP-12相机和接口卡。搭配dart相机系列的Basler嵌入式视觉产品线尺寸精巧、性能强劲。还有能兼容任意一款相机的pylon软件和众多组件,使我们的产品线发挥更全面的功能。

我们的医疗和生命科学产品线为何与众不同

  • Basler MED ace相机:专为医疗和生命科学领域而设计。
  • pylon软件:适用于所有Basler相机和兼容所有操作系统的软件套装
  • 组件:经过测试的Basler相机兼容配件
  • Basler boost相机和接口卡:包含CXP-12相机和接口卡,带宽高,集成成本低
  • Basler dart相机模块:小巧轻盈、坚固耐用的板级相机

Basler产品可以完美适配医疗和生命科学应用

Basler提供选择丰富的产品线,可以完全满足来自医疗和生命科学领域的客户的严格要求。我们的产品线几乎可适用于各种医疗和生命科学应用,即刻了解:Basler MED ace相机系列、Basler boost相机、Basler dart相机模块。

Basler MED ace相机系列

Basler MED ace相机系列

Basler MED ace是我们专为医学、医疗技术和生命科学领域的应用而设计的首个相机系列。所有产品均严格按照ISO 13485:2016标准进行生产、销售和维修。Basler MED ace配备了最新的CMOS芯片和多功能MED功能包,是眼科、显微术或实验室自动化等众多应用的理想之选。

了解更多有关Basler MED ace的信息

适用于医疗和生命科学领域的Basler pylon软件

光源线材让您可以通过Android设备、Mac、Windows或Linux PC快速轻松地激活各类接口和标准的Basler相机。

pylon软件

如果您有任何问题,都能在这找到答案!

您是否有任何疑问?您希望获得有关医疗和生命科学产品的建议?我们的销售团队很乐意为您服务!

联系销售团队