您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 6295 2828 新闻中心

质量保证意味着要定期进行控制和记录

产品质量涉及多个层次,因此我们的质量保证措施也要覆盖不同层面。得益于我们的ISO 13485:2016认证,我们适用于医疗和生命科学领域的相机尤其能满足上述要求。

我们会仔细选择、审核和定期评估我们的供应商。所有Basler MED ace相机均在洁净室中按单独的制造流程进行生产,并对生产过程进行持续验证和监控。由始至终均会对所选的组件进行质量测试,包括从接收区域开始到整个制造过程,并一直持续到相机的装运。借助结构化文档,我们保证重要组件均可溯源跟踪,并打造产品透明度。

逐步迈向卓越品质

逐步迈向卓越品质

Basler执行的是极为全面的质量保证流程。我们还会对适用于医学、医疗技术和生命科学领域的相机采取精确的监管措施。Basler MED ace相机是在单独的洁净室中由经过专门培训的员工进行组装。首先,自动测试会检查芯片的方向,然后进行前模块测试,以检查芯片的清洁度。然后,我们使用相机测试工具进行全自动测试,确保全部相机均100%经过测试。

下载Basler质量手册

品质卓越、稳定坚固、持久耐用的相机

我们从开发过程中就开始执行质量保证措施,并确保我们的相机(包括适用于医疗和生命科学领域的相机)稳定坚固。在开发过程中,我们会检查可能影响相机寿命的因素。为了避免这些因素(如环境温度)对相机的使用寿命产生负面影响,我们针对性地开发了测试方法,以便对相关因素进行调整。只有当证明相机功能完好无损时,我们才能将其加入我们的产品线。

了解更多关于耐用性的信息

品质卓越、稳定坚固、持久耐用的相机

Basler MED ace = 卓越品质

要持续为医学、医疗技术和生命科学领域提供高质量的相机绝非易事,但对我们来说并不是问题 ——Basler MED ace系列就是我们的有力证明。

了解更多有关Basler MED ace相机系列的信息

您是否有任何疑问?

质量是关键所在,在医疗和生命科学领域尤其如此。您是否对于Basler MED ace相机的质量保证措施有任何疑问?我们的销售团队可以为您答疑解惑!

联系我们的销售团队