Menu
自动售货机/自助服务终端系统
数码标牌系统和自动售票机

自助售货机会收取一定的费用,然后发出购买者选择的商品。如果有一排此类自动售货机,则可以选购各种各样的商品,例如饮料、杂货甚至技术设备或药店物品。对于比较昂贵的产品,相机可以监控支付过程或在识别出客户后为客户提供建议。甚至还可以通过自助式售货机购买公共交通票或缴纳停车场费用。如有任何疑问,可以在许多设备中通过视频电话立即与顾问联系。无论商店营业时间如何,客户都可以从此类自动售货机购买商品,有助于提高客户满意度。
自助服务终端系统是设置在街道、机场或店内区域的交互式计算机系统。它们有固定的位置,可以为用户提供信息。在自助服务终端,用户可以检索交通时刻表或某个企业的信息。数码标牌系统是数码海报,它们使用相机进行人数统计和定制内容。
您是否在寻找适合自己应用的相机? Basler提供:
- 出众的性价比
- 高耐用性
- 可提供与相机匹配的镜头
- 借助机器视觉标准实现极高稳定性和灵活性
- 全球服务和支持
- 3年保修
相机的典型应用领域包括:
- 用户/观众监控(肖像相机)
- 监控货物发出情况
- 支持与客户通信(视频会议相机)
适用于自动售货机/自助服务终端系统的相机系列

Basler dart: 高性能、低价格
- 外壳小巧,易于集成到系统中
- 针对Windows、Linux和基于ARM的平台
- 高耐用性(可使用3年以上),且提供3年保修

Basler pulse: 小巧、轻盈、雅致
雅致的金属外壳
- 针对Windows、Linux和基于ARM的平台
- 耐用性高(可使用3年以上),且提供3年保修
- 采用USB3 Vision技术的单线材解决方案,功耗低(仅为1.3 watt)
我们和您一起为自动售货机和自助服务终端系统相关的应用选择合适的Basler相机。您希望了解更多信息吗? 我们很乐意为您提供帮助。