您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 6295 2828 新闻中心

货架检测

货架检测

自动取款机上经常发生诈骗。为了防止诈骗,现代取款机上安装了监控相机,以在操作过程中记录用户行为。相机还可以增加人脸识别功能。如果未识别到人脸,则无法提款。同样,相机还可以检查提款或监控密码键盘,以避免发生窃取密码的行为(黑客通过ATM分离器窃取密码)。

越来越多的自动取款机增设了用于视频通信的相机,以根据需要更好地为客户提供指导。

您是否在寻找适合自己应用的相机? Basler提供:

  • 出众的性价比
  • 高耐用性
  • 可提供与相机匹配的镜头
  • 借助机器视觉标准实现极高稳定性和灵活性
  • 全球服务和支持
  • 3年保修

相机的典型应用领域包括:

  • 用户监控(人像相机)
  • 提款监控(监控手到钱的相机)
  • PIN输入监控(密码键盘相机)
  • 与客户通信以提供支持(视频会议相机)

陳列棚の点検

Basler ace

Basler ace: 紧凑且灵活

  • 感光芯片选择多样 CMOS和近红外版本
  • 单线材解决方案: 具有PoE功能的GigE(线材可长达100 m),也提供USB 3.0
  • 针对Windows、Linux和基于ARM的平台
  • 高耐用性(可使用3年以上),且提供3年保修
  • 出众的性价比

了解Basler ace相机系列!

Basler dart

Basler dart: 高性能、低价格

  • 外壳小巧,易于集成到系统中
  • 同样提供板级版本
  • 针对Windows、Linux和基于ARM的平台
  • 高耐用性(可使用3年以上),且提供3年保修

了解Basler dart相机系列!

Basler racer

Basler racer: 尺寸紧凑、功能强大的产品包

  • 最小截面尺寸(56 mm)
  • 帧速高、可靠性强和成像质量高
  • 适合弱光条件应用
  • GigE接口

了解Basler racer相机系列!

ToF - Time of Flight

Basler ToF相机: 使用3D技术降低系统成本

  • 脉冲ToF (Time-of-Flight)相机
  • 8 x 850nm LED(针对室内应用进行了优化)
  • VGA分辨率适合高质量3D成像
  • 强大的机器视觉功能
  • 出众的性价比:中档价位定位的高分辨率3D相机
  • 一次拍摄即可提供包含2D和3D数据的多部分图像
  • 易于集成:单一组件且采用标准GigE接口
  • 符合EN 62471:2008标准:使用NIR LED保护人眼

了解 Basler ToF相机!

我们和您一起为货架检测相关的应用选择合适的Basler相机。您希望了解更多信息吗? 我们很乐意为您提供帮助。