您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK

自动回收机

自动回收机

超市自动回收机用于回收空容器。将可回收的瓶子或饮料盒等空容器放置在机器中进行称重和扫描。按下按钮后,客户将收到一张收据,其中包含回收所得的押金值,该部分金额将在超市收银机处进行支付。回收的空容器将根据材料或颜色等条件自动分拣到不同的容器中。

自动回收机的其他示例包括收费图书馆中的图书及音像制品回收机。

作为这些机器不可或缺的一部分,数字相机必须提供良好的图片质量和高分辨率,以识别商品。

您是否在寻找适合自己应用的相机? Basler提供:

  • 出众的性价比
  • 高耐用性
  • 可提供与相机匹配的镜头
  • 借助机器视觉标准实现极高稳定性和灵活性
  • 全球服务和支持
  • 3年保修

相机的典型应用领域包括:

  • 识别瓶子形状
  • 识别回收产品的标签

自动回收机

Basler ace 2

Basler ace 2:针对不同的视觉需求量身定制

  • 新一代ace隆重登场:先进的CMOS芯片、经过优化的硬件设计以及更高的成像质量
  • 两条产品线,分别针对不同的视觉需求而量身定制 - ace 2 Basic和ace 2 Pro
  • ace 2 Basic:Basler的产品性能可靠、久经验证,提供全面的计算机视觉功能包,适用于标准机器视觉应用。
  • ace 2 Pro:包括Pixel Beyond(像素超越)、Compression Beyond(压缩超越)和PGI图像优化功能包等独特功能,可实现最佳性能。

详细了解Basler ace 2相机系列!

Basler dart: 高性能、低价格

  • 外壳小巧,易于集成到系统中
  • 同样提供板级版本
  • 针对Windows、Linux和基于ARM的平台
  • 高耐用性(可使用3年以上),且提供3年保修

了解Basler dart相机系列!

我们和您一起为自动回收机相关的应用选择合适的Basler相机。您希望了解更多信息吗? 我们很乐意为您提供帮助。

我们很乐意为您提供帮助

我们很乐意为您提供帮助

对适合零售应用的产品存在疑问?

联系我们!

手册 - 零售业

手册 - 零售业

此处您可以找到Basler有关零售应用的手册。

下载

BCON – Basler的LVDS接口

BCON – Basler的LVDS接口

Basler独有的面向基于LVDS的嵌入式视觉应用的接口。

了解详情

相机选型助手

相机选型助手

输入您的参数标准,帮您查找到适合的相机

相机选型助手