您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK

人数统计、追踪及分析

人数统计、追踪及分析

在零售贸易中,人们使用相机跟踪哪些客户(女性或男性)在哪些地方站立的时间更长、他们观看哪些招牌更久、在哪些物品前逗留以及忽略哪些物品。收集的数据将用于优化商店中货物的陈列,以及随后吸引更多顾客。

可用于人员跟踪的数据和统计信息有助于创建特殊顾客资料,使货物的设置和安排更好地满足顾客的要求。

例如,借助相机,可以识别时装店人员的性别,并在数字显示屏上推荐合适的服饰。

您是否在寻找适合自己应用的相机? Basler提供:

  • 出众的性价比
  • 高耐用性
  • 可提供与相机匹配的镜头
  • 借助机器视觉标准实现极高稳定性和灵活性
  • 全球服务和支持
  • 年保修

相机的典型应用领域包括:

  • 用于数字标牌的集成相机
  • 货架或橱窗中的相机
  • 商店里的监控相机

适用于计数应用的相机系列

Basler ace 2

Basler ace 2:针对不同的视觉需求量身定制

  • 新一代ace隆重登场:先进的CMOS芯片、经过优化的硬件设计以及更高的成像质量
  • 两条产品线,分别针对不同的视觉需求而量身定制 - ace 2 Basic和ace 2 Pro
  • ace 2 Basic:Basler的产品性能可靠、久经验证,提供全面的计算机视觉功能包,适用于标准机器视觉应用。
  • ace 2 Pro:包括Pixel Beyond(像素超越)、Compression Beyond(压缩超越)和PGI图像优化功能包等独特功能,可实现最佳性能。

详细了解Basler ace 2相机系列!

Basler ace

Basler ace: 紧凑且灵活

  • 感光芯片选择多样 CMOS和近红外版本
  • 单线材解决方案: 具有PoE功能的GigE(线材可长达100 m),也提供USB 3.0
  • 针对Windows、Linux和基于ARM的平台
  • 高耐用性(可使用3年以上),且提供3年保修
  • 出众的性价比

了解Basler ace相机系列!

Basler blaze

Basler blaze:实现高精度、具备经济效益的实时3D成像

  • 采用Sony最新DepthSense™ IMX556PLR芯片技术,实现出色3D成像
  • 使用ToF (Time-of-Flight)的方法,可进行精确到毫米级的光学测量
  • 测量范围大,例如可覆盖两个欧标托盘或一辆小型汽车
  • 实时传输经过预处理的3D点云和2D强度图像
  • 能在自然光下工作,具备IP67级保护,在严苛条件下依然能获得稳定的成像效果
  • 不受光线和对比度的影响
  • 借助精巧的设计和千兆网(GigE)接口,轻松实现系统集成
  • 友好易用且独立于平台的编程界面,带有示例程序
  • 能在多相机系统中可靠运行,且互相不会产生干扰

详细了解Basler blaze!

Basler dart

Basler dart: 高性能、低价格

  • 外壳小巧,易于集成到系统中
  • 针对Windows、Linux和基于ARM的平台
  • 高耐用性(可使用3年以上),且提供3年保修

了解Basler dart相机系列!

Basler pulse

Basler pulse: 小巧、轻盈、雅致

  • 雅致的金属外壳
  • 针对Windows、Linux和基于ARM的平台
  • 耐用性高(可使用3年以上),且提供3年保修
  • 采用USB3 Vision技术的单线材解决方案,功耗低(仅为1.3 watt)

了解Basler pulse相机系列!

IP Fixed Box

Basler网络相机

  • 帧速率高达95 fps
  • 分辨率高达500万像素
  • 易于安装和集成
  • 超高图像质量和极高的灵敏度
  • MJPEG、MPEG-4、H.264格式

了解Basler网络相机!

我们和您一起为人数统计、追踪及分析应用选择合适的Basler相机。您希望了解更多信息吗? 我们很乐意为您提供帮助。

我们很乐意为您提供帮助

我们很乐意为您提供帮助

对适合零售应用的产品存在疑问?

联系我们!

手册 - 零售业

手册 - 零售业

此处您可以找到Basler有关零售应用的手册。

下载

BCON – Basler的LVDS接口

BCON – Basler的LVDS接口

Basler独有的面向基于LVDS的嵌入式视觉应用的接口。

了解详情

相机选型助手

相机选型助手

输入您的参数标准,帮您查找到适合的相机

相机选型助手