您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
网上商店

超市结账系统

超市结账系统

自动取款机上经常发生诈骗。为了防止诈骗,现代取款机上安装了监控相机,以在操作过程中记录用户行为。相机还可以增加人脸识别功能。如果未识别到人脸,则无法提款。同样,相机还可以检查提款或监控密码键盘,以避免发生窃取密码的行为(黑客通过ATM分离器窃取密码)。

越来越多的自动取款机增设了用于视频通信的相机,以根据需要更好地为客户提供指导。

您是否在寻找适合自己应用的相机? Basler提供:

  • 出众的性价比
  • 高耐用性
  • 可提供与相机匹配的镜头
  • 借助机器视觉标准实现极高稳定性和灵活性
  • 全球服务和支持
  • 3年保修

相机的典型应用领域包括:

  • 用户监控(人像相机)
  • 提款监控(监控手到钱的相机)
  • PIN输入监控(密码键盘相机)
  • 与客户通信以提供支持(视频会议相机)

适用于结账系统的相机系列

Basler ace 2

Basler ace 2:针对不同的视觉需求量身定制

  • 新一代ace隆重登场:先进的CMOS芯片、经过优化的硬件设计以及更高的成像质量
  • 两条产品线,分别针对不同的视觉需求而量身定制 - ace 2 Basic和ace 2 Pro
  • ace 2 Basic:Basler的产品性能可靠、久经验证,提供全面的计算机视觉功能包,适用于标准机器视觉应用。
  • ace 2 Pro:包括Pixel Beyond(像素超越)、Compression Beyond(压缩超越)和PGI图像优化功能包等独特功能,可实现最佳性能。

详细了解Basler ace 2相机系列!

Basler ace

Basler ace: 紧凑且灵活

  • 感光芯片选择多样 CMOS和近红外版本
  • 单线材解决方案: 具有PoE功能的GigE(线材可长达100 m),也提供USB 3.0
  • 针对Windows、Linux和基于ARM的平台
  • 高耐用性(可使用3年以上),且提供3年保修
  • 出众的性价比

了解Basler ace相机系列!

Basler blaze

Basler blaze:实现高精度、具备经济效益的实时3D成像

  • 采用Sony最新DepthSense™ IMX556PLR芯片技术,实现出色3D成像
  • 使用ToF (Time-of-Flight)的方法,可进行精确到毫米级的光学测量
  • 测量范围大,例如可覆盖两个欧标托盘或一辆小型汽车
  • 实时传输经过预处理的3D点云和2D强度图像
  • 能在自然光下工作,具备IP67级保护,在严苛条件下依然能获得稳定的成像效果
  • 不受光线和对比度的影响
  • 借助精巧的设计和千兆网(GigE)接口,轻松实现系统集成
  • 友好易用且独立于平台的编程界面,带有示例程序
  • 能在多相机系统中可靠运行,且互相不会产生干扰

详细了解Basler blaze!

Basler dart

Basler dart: 高性能、低价格

  • 外壳小巧,易于集成到系统中
  • 同样提供板级版本
  • 针对Windows、Linux和基于ARM的平台
  • 高耐用性(可使用3年以上),且提供3年保修

了解Basler dart相机系列!

Basler racer

Basler racer:性能卓越和节省空间的线阵相机

  • 最小截面尺寸(56 mm)
  • 帧速高、可靠性强和成像质量高
  • 适合弱光条件应用
  • GigE接口

了解Basler racer相机系列!

我们和您一起为结账系统相关的应用选择合适的Basler相机。您希望了解更多信息吗? 我们很乐意为您提供帮助。

我们很乐意为您提供帮助

我们很乐意为您提供帮助

对适合零售应用的产品存在疑问?

联系我们!

手册 - 零售业

手册 - 零售业

此处您可以找到Basler有关零售应用的手册。

下载

BCON – Basler的LVDS接口

BCON – Basler的LVDS接口

Basler独有的面向基于LVDS的嵌入式视觉应用的接口。

了解详情

相机选型助手

相机选型助手

输入您的参数标准,帮您查找到适合的相机

相机选型助手