Menu
ATM(自动柜员机)/VTM(视频柜员机)

自动取款机上经常发生诈骗。为了防止诈骗,现代取款机上安装了监控相机,以在操作过程中记录用户行为。相机还可以增加人脸识别功能。如果未识别到人脸,则无法提款。同样,相机还可以检查提款或监控密码键盘,以避免发生窃取密码的行为(黑客通过ATM分离器窃取密码)。
越来越多的自动取款机增设了用于视频通信的相机,以根据需要更好地为客户提供指导。
您是否在寻找适合自己应用的相机? Basler提供:
- 出众的性价比
- 高耐用性
- 可提供与相机匹配的镜头
- 借助机器视觉标准实现极高稳定性和灵活性
- 全球服务和支持
- 3年保修
相机的典型应用领域包括:
- 用户监控(人像相机)
- 提款监控(监控手到钱的相机)
- PIN输入监控(密码键盘相机)
- 与客户通信以提供支持(视频会议相机)
适用于自动取款机的相机系列

Basler dart: 高性能、低价格
- 外壳小巧,易于集成到系统中
- 针对Windows、Linux和基于ARM的平台
- 高耐用性(可使用3年以上),且提供3年保修

Basler网络相机
- 帧速率高达95 fps
- 分辨率高达500万像素
- 易于安装和集成
- 超高图像质量和极高的灵敏度
- MJPEG、MPEG-4、H.264格式
我们和您一起为自动取款机相关的应用选择合适的Basler相机。您希望了解更多信息吗? 我们很乐意为您提供帮助。