您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 62952828
  • 您是否阅读过 我们关于 医疗和生命科学的手册?

    了解详情

外科成像

高精度带来清晰图像

外科成像

对于手术环境中的成像方案来说,实时精确的展现复杂结构以及特别微小的解剖结构是其基本要求。

Basler相机能够可靠地提供高分辨率和清晰图像,同时还具备高对比度范围和精确的颜色保真度。

这为术中可视化、图像分析和流程仿真以及在手术环境中进行记录、演示和讨论提供了理想条件。如今,数字相机是光学显微镜和荧光术中显像技术的组成部分,也是微创计算机和机器人辅助外科手术或术中导引系统的组成部分

典型应用区域:

  • 光学显微镜/立体镜和荧光术中可视化系统
  • 微创、计算机和机器人辅助手术
  • 术中导引
  • 监控

合适的相机

Basler MED ace:专为医疗和生命科学市场而设计

Basler MED ace:专为医疗和生命科学市场而设计

  • Sony Pregius和ON Semiconductor PYTHON系列的最新CMOS芯片
  • 包含高性能的 Basler MED功能包
  • 帧速率高达164 fps,分辨率高达2000万像素
  • 像素尺寸达5.86µm
  • 低颞暗噪声达2e-
  • 芯片尺寸达1.1英寸
  • GigE和USB 3.0接口

了解更多有关Basler MED ace系列的信息

Basler dart

Basler dart: 小型板级相机

  • 板级: 只有27 mm x 27 mm,重5 g
  • S口和CS口型号仅为29 mm x 29 mm,重15 g
  • 配有流行的ON Semiconductor CMOS芯片,分辨率可达500万像素,速度高达60 fps
  • 出众性价比,起价仅为99欧元

了解Basler dart相机系列!

我们和您一起为外科手术环境中的成像方案选择合适的Basler相机。以上您是否有任何疑问?

我们很乐意为您提供帮助。