您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 62952828

医疗诊断成像

可靠且成像质量极高

医疗诊断成像

在医学诊断领域,设备灵活、方便移动、能够进行实时图像控制和监测,同时安全且可为患者提供最大舒适度是普遍需要。数字相机的典型应用包括内窥镜诊断流程和微创手术,移动数字放射成像系统或在放射治疗时监测患者位置及校准的系统。

Basler相机的优势是它设计紧凑、感光度高、成像质量出色且稳定、对比度及自然显色性优异,从而确保使用安全,因此能够提供高效可靠的高性能成像。

合适的相机

Basler MED ace:专为医疗和生命科学市场而设计

Basler MED ace:专为医疗和生命科学市场而设计

  • Sony Pregius和ON Semiconductor PYTHON系列的最新CMOS芯片
  • 包含高性能的 Basler MED功能包
  • 帧速率高达164 fps,分辨率高达2000万像素
  • 像素尺寸达5.86µm
  • 低颞暗噪声达2e-
  • 芯片尺寸达1.1英寸
  • GigE和USB 3.0接口

了解更多有关Basler MED ace系列的信息

Basler dart

Basler dart: 小型板级相机

  • 板级: 只有27 mm x 27 mm,重5 g
  • S口和CS口型号仅为29 mm x 29 mm,重15 g
  • 配有流行的ON Semiconductor CMOS芯片,分辨率可达500万像素,速度高达60 fps
  • 出众性价比,起价仅为99欧元

了解Basler dart相机系列!

我们和您一起为医疗诊断成像应用选择合适的Basler相机。以上您是否有任何疑问?

我们很乐意为您提供帮助。