您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 62952828

皮肤病学

毫不妥协的可靠性

皮肤病学

皮肤病学经常涉及图像采集和分析,例如癌症早期检测,皮肤病变诊断,伤口愈合流程监测或化妆品面部肌肤的细致分析。用户需要实时的出色成像质量、色彩渲染和灵敏度,以方便查看、记录和详细分析图像。

Basler相机在典型皮肤病学领域成效卓著,其中包括皮血管镜检查或诊断,以及化妆品皮肤分析。

合适的相机

Basler MED ace:专为医疗和生命科学市场而设计

Basler MED ace:专为医疗和生命科学市场而设计

  • Sony Pregius和ON Semiconductor PYTHON系列的最新CMOS芯片
  • 包含高性能的 Basler MED功能包
  • 帧速率高达164 fps,分辨率高达2000万像素
  • 像素尺寸达5.86µm
  • 低颞暗噪声达2e-
  • 芯片尺寸达1.1英寸
  • GigE和USB 3.0接口

了解更多有关Basler MED ace系列的信息

Basler dart

Basler dart: 小型板级相机

  • 板级: 只有27 mm x 27 mm,重5 g
  • S口和CS口型号仅为29 mm x 29 mm,重15 g
  • 配有流行的ON Semiconductor CMOS芯片,分辨率可达500万像素,速度高达60 fps
  • 出众性价比,起价仅为99欧元
  • 适用于嵌入式解决方案的Basler BCON接口,以及适用于即插即用功能的USB 3.0接口

了解Basler dart相机系列!

我们和您一起为皮肤病学应用选择合适的Basler相机。以上您是否有任何疑问?

我们很乐意为您提供帮助。