您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 5126 2828
  • 您是否阅读过 我们关于 医疗和生命科学的手册?

    了解详情

牙科

使用方便的小型高性能相机

歯科

牙科的最新技术依赖具有高速度、出色分辨率和灵敏度的相机。Basler相机设计小巧、性能突出而价格低廉,完全满足集成要求,在极短时间内,就可以再现牙齿形态、上下颌以及咬合情况的精确数字映像。

口腔内扫描仪和模型及印模扫描仪等典型设备今天已经在使用高性能的小型相机。

合适的相机

Basler dart

Basler dart: 针对小空间集成的板级相机

  • 板级: 只有27 mm x 27 mm,重5 g
  • S口和CS口型号仅为29 mm x 29 mm,重15 g
  • 配有流行的ON Semiconductor CMOS芯片,分辨率可达500万像素,速度高达60 fps
  • 出众性价比,起价仅为99欧元
  • 适用于嵌入式解决方案的Basler BCON接口,以及适用于即插即用功能的USB 3.0接口

了解Basler dart相机系列!

Basler MED ace:专为医疗和生命科学市场而设计

Basler MED ace:专为医疗和生命科学市场而设计

  • Sony Pregius和ON Semiconductor PYTHON系列的最新CMOS芯片
  • 包含高性能的 Basler MED功能包
  • 帧速率高达164 fps,分辨率高达2000万像素
  • 像素尺寸达5.86µm
  • 低颞暗噪声达2e-
  • 芯片尺寸达1.1英寸
  • GigE和USB 3.0接口

了解更多有关Basler MED ace系列的信息

我们将和您一起为牙科应用选择合适的Basler相机。以上您是否有任何疑问?

我们很乐意为您提供帮助。