您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 6295 2828 新闻中心
  • 视觉导引机器人

    适用于机器人应用的相机 – 易于集成,操作简单

机器人视觉 – 为机器人赋予视觉的力量

借助人工智能(AI)、机器学习和计算机视觉领域取得的技术进步,机器人得以越来越像人类一样进行查看、分析和决策。

如何从机器人视觉中获益

具备“视力”的机器人可帮助您处理日常工作流程。

  • 机器人可以执行单调的任务,并保持一致性和可靠性
  • 机器人的集成经过简化,并能提供更灵活的部署选项
  • 相机使机器人能够高精度地工作
  • 相机有助于检测物体的运动

采用Basler相机的机器人视觉应用

机器人软件

drag&bot:适用于机器人的软件

drag&bot:适用于机器人的软件

使用drag&bot软件可以有助简化工业机器人的编程工作。借助集成的Basler相机驱动程序,您现在可以轻松地将Basler 2D相机集成到您的机器人应用中。

即刻了解更多信息!
适用于ROS的pylon相机驱动程序

适用于ROS的pylon相机驱动程序

为机器人操作系统(ROS)而设计的pylon相机驱动程序让用户能够在机器人应用中使用Basler GigE和USB 3.0相机。

详细了解适用于ROS的pylon

是否想了解更多有关机器人视觉的资讯?我们可以帮助您!

欢迎与我们联系!

了解更多有关机器人的精彩新闻和内容

具备视觉功能的机器人:利用附加感官来提高性能

具备视觉功能的机器人:利用附加感官来提高性能

使用相机和机器人能为您带来什么优势?您应该关注哪些方面?您可以在我们的Vision Campus中找到更多信息!

前往Vision Campus