您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 62952828

适合显微镜应用的高质量数字相机

面向显微镜应用的数字相机需要提供出色的图像质量、快速实时地成像、较短的响应时间、高分辨率以及清晰的对比度,另外还有深入分析能力和可靠的文档:这是实现出色图像的唯一方式。

Basler 提供了强大的、高质量的数字显微镜相机,且有各种各样的彩色和黑白感光芯片可供选择。其产品线包括 CCDCMOS 面阵和线阵相机,面阵分辨率从 VGA全高清跨越到 1400 万像素,行频则从 2k 到 8k 不等。以上相机均非常适合各种显微应用(此处分为生物医学 应用和工业应用)。

工业显微镜

工业显微镜

用于工业显微镜的Basler相机之详情

生物医学显微镜

生物医学显微镜

用于生物医学显微镜的Basler相机之详情

市场上可用的 CMOSCCD 芯片琳琅满目,可装配具有不同特征和功能的相机。

CMOS — 具有高性价比的现代感光芯片技术:

CMOS — 具有高性价比的现代感光芯片技术

新一代的 CMOS 芯片不仅具有快速成像和低功耗等特点;在低图像噪音、高灵敏度、量子效率和颜色保真度方面,这些产品也以强势表现证明了自己。基于 CMOS 技术的相机功能已足够强大,可为基于成像的医疗诊断、生物医学研究和材料分析应用提供完美的工具;完成基本和常规任务当然更不在话下。

主要优势:

  • 超高的成像质量
  • 高速成像
  • 低功耗、低散热
  • 强大的动态性能(暗噪声等级低,饱满度令人满意)
  • 高灵敏度
  • 出众的性价比

CCD - 出众颜色表现的经典选择:

高性能与低噪声电子元件相结合,为基于 CCD 的显微镜相机出色的图像质量和精确的颜色表现奠定了基础。它们在暗场和现代荧光显微镜等弱光应用中的优势最为明显。

主要优势:

  • 高填充因子
  • 高灵敏度和强大的动态性能
  • 良好的信噪比
  • 出色的成像质量

我们对所有相机都进行了测试和校准,以满足严格的质量标准,确保性能和可靠性的一贯出众。因此,我们很乐意为所有 Basler 相机的客户提供长达 3 年的保修期。