您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 6295 2828 新闻中心

为工业应用和材料科学提供 100% 的可靠性

以出众的性价比提供绝佳的显微镜性能

您是否正在寻找一款简便易用、功能强大,且外形小巧、价格实惠的显微镜?您是否正在寻找那种已成功应用于数千例工业应用,久经考验的相机?欢迎您使用 Basler ace系列 相机,我们是拥有 25 年工业图像处理经验的相机制造商,完全值得您的信赖。

  • 绝佳的图像质量,即使在光线条件较差时依旧保持稳定性能
  • 多种芯片可选:CCD、CMOS、NIR(近红外)
  • VGA 到 1400 万像素,帧速率高达 340 fps
  • 坚固耐用,外形尺寸小巧 (29 x 29 mm),易于安装
  • GigE、USB 3.0 或 Camera Link 接口
  • 符合 DirectShow、TWAIN、USB3 Vision 和 GenICam 等软件标准

我们的相机极其适用于对各类材料、表面、微观结构、焊缝等进行详细的光学检测。