Menu
食品和饮料
用于生产和质量检测的相机

随着时代发展,人们对食品质量要求越来越高,与此同时,生产工艺运行速度也越来越快,给食品生产商带来更多挑战。现代相机为食品生产和质检提供全面支持。它能确保食品质量始终如一,并使得生产过程高效和快捷。
Basler相机非常适合食品行业的各种应用。其特点包括:
典型应用领域和适合的相机
-
食品检测
相机在食品检测领域的适用范围包括:几何形状检测、异物检测、包装检测以及食品质量和鲜度分析。
Basler ace:超小的外观设计,出众的性价比
- 广泛的感光芯片可选:CCD、CMOS、近红外(NIR)版本
- 得益于USB3 Vision、GigE Vision和Camera Link标准,具有稳定性和灵活性
- 围绕USB 3.0或Camera Link带宽打造的高速度
Basler aviator:卓越的成像质量,出众的性价比
- 分辨率为100、200和400万像素,有彩色型号
- 最高帧速率为120 fps,可实现高速扫描
- 标准化GigE和Camera Link接口,线材长度灵活,可灵活用于生产设备,吞吐速率可变
Basler beat :出色的 CMOS 图像质量与经典的设计
- 感光芯片分辨率高达1200万像素
- 帧速率超过62 fps
- 外壳紧凑坚固,易于集成
- 性价比极高
- 使用Camera Link实现高带宽连接,可最大限度地提高图像拍摄速度
Basler dart:小巧、灵活且100%兼容USB3 Vision
- 出众的性价比,起价仅为 99 欧元
- 分辨率从120万到500万像素
- 速度高达60 fps,适用于快速移动部件
- 可以通过减小AOI提高相机速度
Basler racer:非racer莫属—— 集精巧外形和卓越性能于一身
- 非常好的动态性能和低噪声等级,可实现卓越成像质量
- 分辨率:2 k、4 k、6 k、8 k和12 k
- 使用Camera Link最大行频80 kHz,使用GigE 51 kHz
- 支持PoCL (Power over Camera Link)功能
Basler scout: 50款型号可选,良好的美誉度,应用广泛
- 分辨率高达200万像素
- 最高帧速率为120 fps
- 标准化GigE和1394 (FireWire)-b接口
- 外壳小巧、牢固,易于集成
Basler ToF: 使用3D技术降低系统成本
- 脉冲ToF (Time-of-Flight)相机
- 8 x 850nm LED(针对室内应用进行了优化)
- VGA分辨率适合高质量3D成像
- 强大的机器视觉功能
- 出众的性价比:中档价位定位的高分辨率3D相机
- 一次拍摄即可提供包含2D和3D数据的多部分图像
- 易于集成:单一组件且采用标准GigE接口
- 符合EN 62471:2008标准:使用NIR LED保护人眼
适合的相机系列
-
瓶检测
相机在瓶检测领域的适用范围包括:封口与瓶盖的质量检测、泄露与材料错误检测以及满瓶容量监控。
Basler ace:超小的外观设计,出众的性价比
- 外形小巧,非常适合空间紧凑的应用
- 通过支持PoE的GigE、支持PoCL的Camera Link、USB 3.0的单线材解决方案削减成本和实现简单的布线
- 得益于USB3 Vision、GigE Vision和Camera Link标准,具有极高的稳定性和灵活性
- 坚固的工业外壳
Basler aviator:卓越的成像质量,出众的性价比
- 分辨率为100、200和400万像素,有彩色型号
- 最高帧速率为120 fps,可实现高速扫描
- 标准化GigE和Camera Link接口,线材长度灵活,可灵活用于生产设备,吞吐速率可变
Basler beat:出色的 CMOS 图像质量与经典的设计
- 感光芯片分辨率高达1200万像素
- 帧速率超过62 fps
- 外壳紧凑坚固,易于集成
- 性价比极高
- 使用Camera Link实现高带宽连接,可最大限度地提高图像拍摄速度
Basler dart:小巧、灵活且100%兼容USB3 Vision
- 出众的性价比,起价仅为 99 欧元
- 分辨率从120万到500万像素
- 速度高达60 fps,适用于快速移动部件
- 可以通过减小AOI提高相机速度
Basler pilot:高成像品质、外形精巧、易于集成
- 分辨率高达500万像素,最高210 fps
- 标准化GigE接口
- 成像质量出色
- 外壳小巧、牢固,易于集成
Basler ToF: 使用3D技术降低系统成本
- 脉冲ToF (Time-of-Flight)相机
- 8 x 850nm LED(针对室内应用进行了优化)
- VGA分辨率适合高质量3D成像
- 强大的机器视觉功能
- 出众的性价比:中档价位定位的高分辨率3D相机
- 一次拍摄即可提供包含2D和3D数据的多部分图像
- 易于集成:单一组件且采用标准GigE接口
- 符合EN 62471:2008标准:使用NIR LED保护人眼
适合的相机系列
客户案例
我们在客户案例中为您展示了Basler相机的成功集成案例

冰凉、经典、创新: Basler scout的美味使命
Basler scout监测冰激淋生产。
在此下载成功案例

保持每块饼干形状一致 – Basler GigE相机优化饼干生产
Basler scout在饼干生产中进行质量控制。
在此下载成功案例

机器视觉在纳帕谷葡萄园生根发芽
Basler scout检测瓶子。
在此下载成功案例
联系我们
对于Basler相机如何为您的食品和饮料生产应用提供帮助,您是否存在疑问?我们很乐意为您提供帮助。