您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 62952828

Dream Chip: 适用于Basler dart BCON (基于LVDS)的Arria 10 SoM系统模块设计参考案例

Dream Chip

适用于Basler dart BCON (基于LVDS)的Arria 10 SoM系统模块设计参考案例是一个适用于Basler dart BCON (基于LVDS)相机模块的环视嵌入式视觉设计参考案例。

该工具包随Dream Chip的高性能Arria 10系统模块提供,此系统模块是基于Altera的Arria 10 SoC片上系统构建,集成了一个双核ARM Cortex A9处理器。随附的基板提供了各式接口,可进行专业的视频输入/输出,最多能连接六个dart BCON (基于LVDS)相机模块(daA1280-54bc)。在设计参考案例中, Basler pylon相机软件套装可用于进行相机模块配置,而图像抓取和串流工作则由FPGA单独负责处理。

规格

相机模块
型号: daA1280-54lc
镜头接口: S口
接口: BCON (基于LVDS)

Arria 10 SoM系统模块
处理器: Intel PSG Arria 10 SoC
接口: PCIe Gen3 x8、2 x USB (1 x OTG)、千兆网(GigE)、DisplayPort、12G SDI、SPI、GPIO、UART、6 x GPIO、6x I²C
尺寸: 80 mm x 65 mm

Arria 10 SoM系统模块基板
接口: 6 x BCON for LVDS, PCIe Gen 3 x4, DisplayPort, 12G SDI, Video Genlock, Gigabit Ethernet, 10 Gbit Ethernet (SFP+), USB Host, Mini-USB, FMC-Connector
尺寸: 168 mm x 111 mm

软件
操作系统: Linux
相机控制: Basler pylon相机软件套装
图像串流: FPGA至HDMI
Supported Standards: GenICam

文档和支持

支持
Dream Chip Support

如何购买

Arrow