您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK

Critical Link:MitySOM-5CSX嵌入式视觉开发工具包

MitySOM-5CSX嵌入式视觉开发工具包(VDK)是一套为Basler dart系列BCON (基于LVDS)相机模块而开发的完整硬软件设计参考案例。

这套工具包是根据符合工业标准的Critical Link MitySOM-5CSx系统模块而开发, 配备Intel/Altera Cyclone V SoC片上系统处理器,采用FPGA结构,并集成一个双核ARM Cortex A9处理器。MitySOM-5CSx基板可提供多达两个BCON (基于LVDS)接口,以及一系列其他通讯接口和扩展接头。该工具包有两种规格可供选择。配备500万像素dart BCON (基于LVDS)模块的单个相机套装(daA2500-14bc),以及配备两个dart BCON (基于LVDS)黑白模块的立体相机套装(daA1280-54bm)。在软件方面,该开发工具包可让用户自行选择通过Basler pylon相机软件套装进行图像串流,或直接通过FPGA进行串流。在上述两种方式中,pylon均可用于配置相机模块。

规格

相机模块
型号: daA2500-14bc, daA1280-54lm
镜头接口: S口
接口: BCON for LVDS

MitySOM-5CSX SoM
处理器: Intel PSG / Altera Cyclone V SoC
通讯: 2 x 千兆网(GigE)、2 x USB 2.0 OTG、2 x CAN、2 x UART、1 x MMC/SD/SDIO、4 x I²C、2 x SPI、3 x HSP PLL
尺寸: 82 mm x 39 mm

MitySOM-5CSx Base Board
接口:2 x BCON (基于LVDS)、HDMI、千兆网(GigE)、USB OTG、UART- USB、M.2 Quad PCIe、CAN总线、SD/MMC卡槽、HSMC、GPIO
尺寸: 117,8 mm x 101,6 mm

软件
操作系统: Linux
相机控制: Basler pylon Camera Software Suite
图像串流: Basler pylon Camera Software Suite / FPGA to HDMI
Supported Standards: GenICam