您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 6295 2828 新闻中心

Basler dart BCON (基于LVDS)开发工具包

Basler AG

Basler dart BCON (基于LVDS)开发工具包是一套硬软件设计参考案例,可应用于集成了配备BCON (基于LVDS)接口的Basler dart相机。该工具包中包含一个dart相机模块(daA2500-14bc)和一个基于Xilinx Zynq®-7000 AP SoC片上系统的MicroZed处理板,集成了双核ARM Cortex A9处理器和其他配件。MicroZed BCON扩展卡提供一个BCON (基于LVDS)接口、多个GPIO以及供电选择。该开发工具包随附一个预加载的SD卡图像,还包括Basler pylon相机软件套装和预配置的FPGA图像管线。在配置相机模块时,用户可通过远程桌面连接来连到处理板和pylon。此外,pylon可用于抓取图像,并可通过pylon SDK进行快速原型开发。

规格

相机模块
型号: daA2500-14lc
镜头接口: S口
接口: BCON (基于LVDS)

MicroZed 7010 SoM系统模块
处理器: Xilinx Zynq-7010
接口: 千兆网(GigE)、USB Host、USB-UART、Micro SD卡槽、Xilinx PC4 JTAG配置端口
尺寸: 101.6 mm x 57.2mm

MicroZed BCON扩展卡
接口: 1 x BCON (基于LVDS)、GPIO
尺寸: 101.6 mm x 92.8 mm

软件
操作系统: Linux
相机控制: Basler pylon相机软件套装
图像串流: Basler pylon相机软件套装
Supported Standards: GenICam

文档和支持

文档
imaginghub社区中的项目详情

支持
Basler AG Support

如何购买

Basler
Mouser