您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 6295 2828 新闻中心

AAEON: UP嵌入式视觉入门工具包

AAEON

UP嵌入式视觉入门工具包是一款基于UP板卡进行开发的现成USB3 Vision工具包——UP板卡是目前市面上尺寸最小的x86嵌入式板之一。这款软件包提供了dart USB相机模块(daA2500-14uc)、一块配备出色的Intel Atom x5 Z8350处理器的UP板卡,还有适配的镜头、USB线材和电源。除了价格亲民的特点之外,UP单板机还配备了多个接口、充足的3D图形和视频处理功能,可适用于众多的应用。为了简化初始过程,用户可下载一个预配置的Ubilinux图像,其中包括Basler pylon相机软件套装,可用于相机控制和图像抓取。

规格

相机模块
型号: daA2500-14uc
镜头接口: S口
接口: USB 3.0

UP Board
处理器: Intel Atom x5 Z8350
通讯: Gigabit Ethernet, 6 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 OTG, UART, 1 x MIPI CSI-2, HDMI, DSI/ eDP
尺寸: 85,6 mm x 56,5 mm

软件
操作系统: Linux
相机控制: Basler pylon Camera Software Suite
图像串流: Basler pylon Camera Software Suite
支持的标准: USB3 Vision, GenICam

文档和支持

支持
AAEON Support

如何购买

AAEON (UP)
Mouser