您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 021-62302160

Basler dart USB Evaluation Kit

用于Basler dart USB相机模块的即插即用评估套件

dart USB评估套件是针对Basler dart相机系列的即插即用评估套件。这一套装包括一台极其紧凑的Basler dart USB相机,一个合适的镜头和一根线材,该套装配件齐全且实用,能够帮助开发者和客户轻松评估Basler dart相机。

人眼 USB3 Vision
即刻购买或加入需求车

Basler dart USB Evaluation Kit

可直接在Basler采购此产品

请求报价

可通过我们的合作伙伴订购此产品

观看列表
  • Embedded Vision Kits - Basler dart USB Evaluation Kit
  • Embedded Vision Kits - Basler dart USB Evaluation Kit
  • Embedded Vision Kits - Basler dart USB Evaluation Kit
  • Embedded Vision Kits - Basler dart USB Evaluation Kit
  • Embedded Vision Kits - Basler dart USB Evaluation Kit
  • Embedded Vision Kits - Basler dart USB Evaluation Kit

一般信息

量产: now
项目编号 107244
包含组件
  • 相机型号: daA2500-14uc
  • 镜头: Evetar Lens M12B0816W F1.6 f8mm 1/2"
  • 线材: Cable USB 3.0, Micro B / A, 1 m
  • 软件: Basler pylon Camera Software Suite
  • 用户手册: Getting Started Guide

daA2500-14uc

感光芯片供应商 ON Semiconductor
感光芯片 MT9P031
快门 Rolling Shutter
靶面尺寸 1/2.5"
感光芯片类型 CMOS
感光芯片尺寸 5.7 mm x 4.28 mm
水平/垂直分辨率 2592 px x 1944 px
分辨率 5 MP
水平/垂直像素尺寸 2.2 µm x 2.2 µm
帧速率 14 fps
黑白/彩色 Color
接口 USB 3.0
像素位深 8, 12 bits
同步
  • hardware trigger
  • free-run
  • software trigger
曝光控制
  • programmable via the camera API
  • hardware trigger
数字输入 1
数字输出 2
通用I/O 2
电源要求
  • Via USB 3.0 interface
功率(典型) 1.3 W
设计 Board Level
外壳尺寸(L x W x H) 2.7 mm x 27 mm x 27 mm
外壳温度 0 - 50°C
镜头接口
  • CS-mount
  • S-mount
  • none
重量(典型) 15g
符合标准
  • CE
  • RoHS
  • GenICam
  • UL
  • USB3 Vision

Evetar Lens M12B0816W F1.6 f8mm 1/2"

项目编号 2000035190
配件类型 镜头
配件开发者 Evetar
镜头焦距 8.0 mm
镜头接口 S-mount
光圈 F1.6
光圈类型 fixed
红外截止滤光片 yes
靶面尺寸 1/2"
工作距离 200 mm

Cable USB 3.0, Micro B / A, 1 m

项目编号 2000035131
配件类型 数据线
电缆长度 1 m
相机端接头 USB 3.0 Micro B
主机端接头 USB 3.0 Type A
应用 static
接口 USB 3.0
value

市场营销文档

Basler市场营销文档重点描述有关相机和PowerPack套装的技术性能和功能的重要信息。营销文档还密切关注与产品相关的课题,并从Basler产品经理的角度提出深度见解。

关于 Basler dart USB Evaluation Kit 全部 市场营销文档
value

白皮书

Basler白皮书包含全面的工业图像处理的基本理论概述。作者均为各自领域的专家,它为新手和有经验的用户等介绍了相关专题的兴趣点。

关于 Basler dart USB Evaluation Kit 全部 白皮书
value

手册

Basler产品手册概括了Basler PowerPack套装所提供的众多优势。他们描述了技术特点和相机功能,并提供了技术规格的详细信息。

关于 Basler dart USB Evaluation Kit 全部 手册
value

成功案例

Basler成功案例介绍了应用的多样性和Basler相机型号在各种市场上的潜在应用。并且,它们说明了Basler客户在设计图像处理系统时必须满足的要求以及Basler相机为成功解决问题起到的作用。

关于 Basler dart USB Evaluation Kit 全部 成功案例
value

应用说明

应用说明提供用户手册未包含的信息,包括使用Basler相机、PowerPack套装、组件和软件的信息。它们通常包含有关如何优化您的相机或配置软件的详细说明。

关于 Basler dart USB Evaluation Kit 全部 应用说明
value