您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
  • 适用于NXP(恩智浦)i.MX 8处理器系列的新开发工具包

    我们推出适用于NXP i.MX 8处理器系列的新开发工具包,进一步扩展了我们的嵌入式视觉产品线。

  • 适用于NXP(恩智浦)i.MX 8处理器的Basler嵌入式视觉解决方案

    两款全新的dart BCON(基于MIPI)相机模块和相机附加工具包,具备易于集成和性价比出色的特点,是为NXP i.MX 8处理器系列增加图像处理功能的理想之选。

适用于NXP(恩智浦)i.MX 8处理器系列的Basler嵌入式视觉解决方案

我们的嵌入式视觉解决方案现推出新产品,是NXP® Semiconductors(恩智浦半导体公司)i.MX 8处理器系列的理想之选。dart相机模块和相机附加工具包提供了理想的技术基础,能为NXP i.MX 8处理器增加图像处理功能。最近,Basler与恩智浦开展合作,基于NXP全新的SoC i.MX 8M Plus处理器打造了一款功能强大且具有成本效益的视觉系统 :它配备双相机图像信号处理器(ISP) ,可实时处理无比清晰的图像,并且神经网络加速器可以为丰富的机器学习功能提供高达2.3 TOPS的运算能力,再结合新的Basler相机模块,所打造的视觉系统能为基于视觉技术的智能机器学习应用提供完美的解决方案。

强强联合

借助Basler多年累积的视觉经验和解决方案技术,再配合强大的i.MX 8处理器系列,为您打造完美匹配的视觉系统。无论您是开发简单的应用还是复杂的图像处理应用,NXP(恩智浦)的丰富产品线都能为您的嵌入式视觉解决方案提供理想的处理器。NXP处理器能与Basler dart BCON(基于MIPI)相机模块灵活组合,确保集成过程简单便捷。

  • 实施难度低
  • 成像质量卓越
  • 集成难度低
  • 长期保证供货
  • NXP处理器在温度和耐用方面均能满足严苛的要求
  • 也适用于复杂的工业应用
  • 性价比出色

联系我们的销售团队

兼容NXP(恩智浦)i.MX 8处理器的Basler产品

dart BCON(基于MIPI)相机模块

dart BCON(基于MIPI)相机模块

Basler dart BCON(基于MIPI)相机模块配备集成的ISP,可提供 500万像素和1300万像素的分辨率。Basler专利技术BCON(基于MIPI)接口经过量身定制,可以基于MIPI CSI-2视频接口标准来实现便捷的集成。与任何即插即用的相机接口一样(如USB 3.0),我们的BCON(基于MIPI)相机模块也非常简单易用。

dart MIPI相机模块
相机附加工具包

相机附加工具包

我们的相机附加工具包中包含一个dart BCON(基于MIPI)相机模块(500万像素或1300万像素)、一个BCON(基于MIPI)转Mini SAS适配器、一个镜头和一条线材。借助合适的驱动程序,让实施变得从未如此简单。该工具包支持采用i.MX 8QuadMax、i.MX 8MQuad和i.MX 8M Mini处理器的NXP评估板。

相机附加工具包
开发工具包

开发工具包

Basler与业界知名的SoM制造商合作,开发了适用于NXP(恩智浦)i.MX 8处理器系列的开发工具包。由于相机模块上可以集成不同的处理器、SoM和芯片组合,无论客户对处理器性能或接口有什么要求,我们都能为您的嵌入式视觉系统找到量身定制的解决方案。

查看开发工具包

dart BCON(基于MIPI)相机模块

相机型号 水平/垂直分辨率 分辨率 感光芯片 帧速率 黑白/彩色 接口
daA2500-60mci (No-Mount) 2560 px x 1920 px 5 MP AR0521 60 fps Color BCON for MIPI
daA2500-60mci (No-Mount) - Tray (40pcs) 2560 px x 1920 px 5 MP AR0521 60 fps Color BCON for MIPI
daA2500-60mci (S-Mount) 2560 px x 1920 px 5 MP AR0521 60 fps Color BCON for MIPI
daA2500-60mci (S-Mount) – Tray (40pcs) 2560 px x 1920 px 5 MP AR0521 60 fps Color BCON for MIPI
daA4200-30mci (No-Mount) 4208 px x 3120 px 13 MP AR1335 30 fps Color BCON for MIPI
daA4200-30mci (No-Mount) - Tray (40pcs) 4208 px x 3120 px 13 MP AR1335 30 fps Color BCON for MIPI
daA4200-30mci (S-Mount) 4208 px x 3120 px 13 MP AR1335 30 fps Color BCON for MIPI
daA4200-30mci (S-Mount) - Tray (40pcs) 4208 px x 3120 px 13 MP AR1335 30 fps Color BCON for MIPI

相机附加工具包

型号 相机模块 分辨率 处理器 接口
daA2500-60mci-IMX8-EVK daA2500-60mci 5 MP for i.MX 8 BCON for MIPI
daA4200-30mci-IMX8-EVK daA4200-30mci 13 MP for i.MX 8 BCON for MIPI

开发工具包

型号 相机模块 分辨率 处理器 接口
daA4200-30mci-MX8MM-VAR daA4200-30mci 13 MP i.MX 8M Mini BCON for MIPI

Basler嵌入式视觉软件

我们提供完整的系统软件,让您的系统可以直接投入运行。

我们的系统软件包括所有必要的驱动程序和板级支持包。它针对图像处理应用进行了优化,可以让所有功能实现无缝集成。该嵌入式视觉解决方案功能强大,且易于集成。

经典用例:《配备AI软件的自动零售结账终端》

经典用例:《配备AI软件的自动零售结账终端》

嵌入式视觉系统技术的尺寸日趋小巧,同时功能也更为强大。其中一个从中获益的领域就是零售业。基于新的Basler dart相机模块和NXP(恩智浦)i.MX 8处理器,我们打造了一场现场演示,展示配备AI软件的自动零售付款终端的运作过程。在我们的经典用例中,您可以了解我们在现场演示中使用了哪些硬件和软件。

即刻阅读经典用例

我们的嵌入式视觉产品线

从相机、相机模块、嵌入式视觉工具包到合适的视觉组件——您可以在这里为您的嵌入式视觉应用找到适合的Basler产品。

嵌入式视觉专用Basler相机

适用于嵌入式视觉的相机

适用于嵌入式应用的多功能相机模块

USB 3.0, BCON

嵌入式视觉专用套件

嵌入式视觉工具包

友好易用的评估和开发工具包

USB 3.0, BCON

嵌入式视觉专用软件

嵌入式视觉软件

Basler pylon SDK,可轻松将相机集成到嵌入式系统中

嵌入式视觉专用配件

适用于嵌入式视觉的组件

适用于嵌入式应用的镜头、线材和其他视觉组件