Menu
适用于NVIDIA Jetson平台的Basler嵌入式视觉解决方案
人工智能的可能应用领域包括农业、智慧城市、医疗和生命科学或机器人等方面。通过结合NVIDIA Jetson系列和Basler dart BCON(基于MIPI)相机模块,就可以共同为开发人员提供即插即用并且配备图像处理技术的系统。Jetson平台特别适用于在边缘设备上提供AI技术。
嵌入式视觉工具包 | 相机模块 | 分辨率 | 处理器 | 接口 |
---|---|---|---|---|
daA4200-30mci-JNANO-NVDK | daA4200-30mci | 1300万像素 | NVIDIA Jetson Nano | BCON(基于MIPI) |
daA2500-60mci-JNANO-NVDK-AddOn | daA2500-60mci | 500万像素 | - | BCON(基于MIPI) |
daA4200-30mci-JNANO-NVDK-AddOn | daA4200-30mci | 1300万像素 | - | BCON(基于MIPI) |
借助Basler Jetson Nano开发工具包并使用神经网络,这个应用程序可立刻实时检测出相机前人员的年龄、性别和情绪。当检测到情绪时,系统会对六种不同的面部表情——高兴、悲伤、愤怒、恐惧、惊讶和厌恶进行识别并显示概率计算结果。通过识别性别,就可以有针对性地推荐产品、内容或广告。

这名男性的情绪有53%的概率为高兴;而这名女性的情绪有98%的概率为高兴。

大部分受惊的人表情是这样的。

人工智能有99%和66%的把握认为这些都是表现愤怒情绪的面孔。

惊讶的表情显而易见。