您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 5126 2828

万众期待:配备BCON(基于MIPI)接口的Basler dart

了解我们的新款相机模块:Basler dart相机现也提供BCON(基于MIPI)接口,助力实现极精益的嵌入式视觉系统,且无需担心影响成像质量

借助BCON(基于MIPI)接口,Basler成功将复杂的MIPI技术整合到机器视觉标准领域(GenICam),并为嵌入式视觉技术带来了历经考验的机器视觉功能。

万众期待:配备BCON(基于MIPI)接口的Basler dart

性能出众

配备BCON(基于MIPI)接口的dart相机模块,在追求效率的道路上从未停止:Basler相机首次使用高通骁龙SoC独特的图像信号处理器(ISP)。

其他所有的Basler相机模块均配备各自的ISP,以作为硬件和固件的一部分。由于图像处理已在相机端运作,它们可以在任何目标平台上灵活操作。然而,这并不是最高效的方式:由于大部分SoC均配有用作图像处理的专用硬件区块。将其利用起来,即可省去相机端昂贵的硬件区块。从而让配备BCON(基于MIPI)接口的dart相机助力实现精益的嵌入式系统,且无需担心影响成像质量。

集成简单,令人叹为观止

配备BCON(基于MIPI)接口的dart不仅能将机器视觉的功能和标准引入复杂的MIPI技术中,还能提供无与伦比的简易集成。在Linux(Linaro)环境下,Basler能为兼容的骁龙SoC提供所需的驱动程序软件包。

这个驱动程序软件包里含有ISP逻辑,现在可让骁龙Spectra™ ISP得以运用之前相机固件的功能。驱动程序软件包还在pylon相机软件套装中实现了该接口功能,因此能与任何非嵌入式相机接口一样(如USB 3.0、GigE),提供相同程度的便利性。

价格亲民,性价比高

价格亲民,性价比高

dart相机模块定价为49欧元起,可助您实现极精益的嵌入式系统,且具备机器视觉标准和出色的成像质量。 dart BCON (基于MIPI)相机配备一套机器视觉常用的功能,方便易用。还计划在未来更新的版本发布中,增加更多功能。

品质卓越,表现出色

Basler是拥有30年视觉专业经验的技术领导者。我们的相机模块表现可靠,持久耐用。因此我们为dart相机模块提供3年保修。我们相信应该长期保证产品供应,并对操作系统提供长期技术支持。我们还提供全面的支持和服务:您可以享受按需提供的Basler技术支持服务。无论您身在何处,Basler世界各地均设有联络点。

此外,Basler的合作伙伴网络涵括了硬件、软件、技术主题以及集成服务等方面的专业公司,能为各个类型的应用和市场提供嵌入式视觉解决方案,助您轻松找到所需的合作伙伴。

配备BCON(基于MIPI)接口的新款dart相机特色功能概览

配备BCON(基于MIPI)接口的新款dart相机特色功能概览:

  • 专为MIPI CSI-2连接技术而设计
  • 通过MIPI CSI-2标准,可直接将相机连接至处理器,无需投入间接成本即可用作数据传输和相机配置
  • 500万像素,60 fps,ON Semiconductor AR0521芯片
  • 采用成本优化设计,拥有出众的性价比
  • 为Linux (Linaro)环境下的高通骁龙SoC提供现成的驱动程序软件包
  • 通过pylon SDK,仅需数行代码即可快速且简单地将相机集成至实际用户的应用

  • 由于符合GenICam的要求,以及具备统一的pylon SDK,因而能轻松实现代码转移
  • 开发工具包提供实施参考案例
  • 为设有最大空间限制的应用提供灵活的扁平柔性线材和小型接头
  • 数据传输稳定可靠,带宽可高达750 MB/s

配备BCON(基于MIPI)接口的dart相机模块

相机型号 水平/垂直分辨率 帧速率 黑白/彩色 接口
daA2500-60mc 2560 px x 1920 px 60 fps Color BCON for MIPI

dart BCON(基于MIPI)开发工具包

型号 相机模块 处理器 选择接口
dart BCON for MIPI Development Kit Basler dart daA2500-60mc Snapdragon 820 BCON for MIPI

我们很乐意为您提供协助

想要详细了解适合嵌入式视觉应用的Basler产品吗? 欢迎联系我们的销售团队