您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
  • 配备云连接功能的全新AI视觉解决方案工具包

    Basler正在扩大其解决方案产品线,增加配备云连接功能的AI优化嵌入式视觉系统,为开发人员提供了一种高效的新方法来对基于AI的物联网(IoT)应用进行快速原型设计。

完全集成:配备云连接功能的全新AI视觉解决方案工具包

借助新的AI视觉解决方案工具包,Basler现在可以提供完全集成的、且配备云连接功能的开发工具包,让用户可以在经过优化的视觉系统上测试基于AI的物联网(IoT)应用,并访问云服务。通过云连接功能即可轻松加载或训练人工神经网络。AI视觉解决方案工具包显著降低了嵌入式硬件和软件技术的复杂性并减少对额外专业知识的要求。因此,这套系统为开发人员提供了一种高效进行快速原型设计的新方法。

让基于云端技术的机器学习应用变得更简单

  • 提供完全集成的嵌入式视觉系统
  • 支持对基于机器学习技术的应用示例进行原型设计
  • 可简化云端特有工具的使用难度
  • 可在边缘设备上进行经过优化的图像处理
  • 提供定义接口将元数据传输到云端
  • 缩短实际的产品开发周期,并提供支持
  • 所有组件均可长期保证供货

硬件

  • 分辨率为1300万像素的新款Basler dart BCON(基于MIPI)相机
  • 图像处理:NVIDIA的Jetson Nano配备功能尤为强大的GPU,能够简化复杂AI任务的处理难度。

在此处查找所有产品详情

型号 相机模块 分辨率 处理器 接口
daA4200-30mci-JNANO-NVDK-AIA daA4200-30mci 1300万像素 NVIDIA Jetson Nano BCON(基于MIPI)

简化原型设计:降低嵌入式硬件和软件组件的复杂性并减少对额外专业知识的要求

Basler与Amazon Web Services (AWS)合作开发了经过优化的软件环境。借助Basler容器管理,我们在边缘设备上为开发人员提供了一个新的软件模块,其中包括直连云端的功能,使嵌入式视觉系统的用户能够更轻松地使用选定的机器学习模型和云端特有的工具。

在系统的云端部分,Basler云服务器可为您提供各种软件模块。机器学习模型和云端特有的工具经过转换后,可在Basler云服务器中提供,以便下载到边缘设备上。借助Basler容器管理和Basler云服务器,用户可以轻松将软件容器从云端加载到嵌入式视觉系统,并将其用于图像处理应用。

您是否对Basler的AI视觉解决方案工具包有任何疑问?

请速与我们的Basler销售团队联系!他们将乐意为您答疑解惑。

联系我们