VisualApplets
适用于Windows 64位系统(3.3.2版)的VisualApplets更新2301
版本: 3.3.2
操作系统: Windows 64bit
此更新仅适用于VisualApplets 3.3.2,并且需要目前已安装该版本。该更新不适用于其他版本。
更新2301包括以下变化:
- JPEG_Color库的部分内容已经过改进,以消除可能存在的垂直图像质量损失。请将设计中使用的算子JPEG_Encoder_Color换成本次更新2301中的算子。
- 适用于marathon平台的设计现在可在Windows 11上进行合成。
在3.3.2版中,VisualApplets的许可模式得到了简化,并且价格更具吸引力,因此用户还可以获得VisualApplets未来版本提供的所有优势。