-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线面阵相机Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scout线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头机器视觉光源Basler相机光源系列
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 接口是什么? Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
- 公司概况
pylon软件, Basler blaze固件
pylon 6.3.0相机软件套装Linux x86 (64位)
版本: 6.3.0
操作系统: Linux x86 – 64bit
适用于pylon相机软件套装(Linux x86 64位版)的完整软件包。
pylon 6.3.0相机软件套装Linux x86(64位)包含易于使用的SDK、驱动程序和工具,让您可以操作任意一款Basler相机。pylon采用最新GenICam技术,可无限制访问最新型号的相机并使用相关功能。Basler pylon支持CoaXPress 2.0、GigE Vision、USB3 Vision、BCON(基于LVDS/MIPI)和GenICam GenTL 1.5版。
pylon SDK非常简单易用,能助您开发自己的相机应用。仅需几行代码即可设置您的相机、采集图像,并将其保存至PC的硬盘。
pylon可为采用受支持的编程语言(如C、C++)开发的所有典型相机应用提供大量丰富的文档资料和示例程序以供参考,可大大促进应用的开发工作。
pylon提供的编程界面独立于正在使用的相机接口,这意味着可以轻松将使用pylon创建的应用程序移植到另一种相机接口技术。
由于pylon不仅支持Linux,还支持Windows和macOS,因此在pylon中为Linux开发的应用程序也可以轻松移植到其他操作系统和架构。
pylon Linux x86(64位)可提供适用于Debian和相关Linux发行版(如Ubuntu)的Debian安装软件包,另外也可提供适用于其他Linux发行版的tar.gz压缩包。