pylon软件
可再发行软件包 - pylon 7 Runtime - 包含适用于所有相机接口及适用于C、C++、.NET、GenTL和DirectShow/Twain编程语言的驱动程序(7.0.0版)
版本: 7.0.0
操作系统: Windows, Windows 64bit
Basler pylon Runtime 7.0.0版 - 包含适用于所有相机接口及适用于C、C++、.NET、GenTL和DirectShow/Twain编程语言的驱动程序。此软件包已包含在终端用户的PC上运行基于pylon的应用时所需的全部组件。您可使用命令行来开始Runtime设置。借助命令行选项,您可以控制要部署pylon Runtime的任意部分(驱动程序或实际编程语言Runtime),以满足应用程序所需。作为替代方案,pylon还提供复制部署的功能选项,以实现基于pylon的应用程序部署。在这种情况下,您不需要安装pylon Runtime软件包,只需将所有必需的pylon Runtime文件(DLL等)复制到目标系统中即可。您可在pylon部署手册中查找复制部署功能的详细信息。