pylon软件
pylon USB3 AIK驱动程序Windows
版本: 5.0.12
操作系统: Windows
Basler pylon USB 3.0 AIK驱动程序5.0.12版能让您通过Cognex VisionPro软件来轻松操作Basler USB 3.0相机。仅需几步简单的配置,即可让Basler USB 3.0出现在VisionPro上,用户可根据自身的需求对其进行配置。
Basler pylon USB 3.0 AIK驱动程序以ZIP格式文件提供,文件中包含适合32位和64位操作系统的MSI文件(pylonAIK_Setup_x86.msi和pylonAIK_Setup_x64.msi),以及相应的pylon Runtime文件(pylon 5 Runtime (USB) 5.0.12.11830.exe),此Runtime文件可同时适用于32位和64位的操作系统。
AIK驱动程序需要与pylon相机软件套装5.0.12版或pylon Runtime (U3V)配合使用。