-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线面阵相机Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scout线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头机器视觉光源Basler相机光源系列
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 接口是什么? Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
-
公司概况
关于我们供应商
pylon软件, 版本说明
pylon 6.1.0 Linux ARM - x86 - 版本说明
版本: 6.1.0
操作系统: Linux ARM, Linux x86 – 64bit, Linux x86 – 32bit
pylon 6 Linux ARM - x86的版本说明记录了pylon相机软件套装的最新开发状态。在“新功能/更改”部分,详述了当前版本所推出的新功能或所做的新更改,而“更正”部分列出了已修复的漏洞。“限制”部分则详述了已知的限制和潜在的问题。Basler强烈建议您在设置pylon相机软件套装或其中的组件之前,详细阅读版本说明,在使用pylon时,尤其是在软件开发过程当中,遵循说明所提供的建议。版本说明的内容会不断增补。即每一份版本说明文件不仅包括版本内的新功能/更改、改进和已知问题,同时也包括以往所有版本的新功能/更改、改进和已知问题。