-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线面阵相机Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scout线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头机器视觉光源Basler相机光源系列
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 接口是什么? Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
- 公司概况
pylon软件
pylon 6.1.0 Linux x86 - ARM – 安装文件
版本: 6.1.0
操作系统: Linux x86 – 32bit, Linux x86 – 64bit, Linux ARM
适用于Linux x86- ARM的pylon 6.1.0安装文件提供了在安装pylon相机软件套装之前需要了解的重要说明。
Basler为以下操作系统提供了安装包:Linux x86 32位和64位、Linux ARM 32位和ARM 64位Hardfloat。用户必须根据操作系统的架构来选择正确的pylon安装包。
“使用Debian软件包进行安装”和“使用tar.gz文件进行安装”部分提供了有关在主机系统上安装pylon的重要信息。
“CoaXPress相机”部分为使用Debian或tar.gz软件包安装CoaXPress相机提供了重要说明。
在使用USB3 Vision相机时,建议参考“USB3 Vision相机”部分。
“Basler MPEG-4补充软件包”部分解释了如何安装用于录制MPEG-4视频文件的补充软件包。
Basler强烈建议在设置pylon相机软件套装之前先完整阅读安装文件ReadMe自述文件,并确保在使用pylon时和/或在软件开发期间遵守其提供的相关信息。