自述文件, pylon软件
pylon 6.1.0 Linux x86 - ARM - ReadMe自述文件
版本: 6.1.0
操作系统: Linux ARM, Linux x86 – 64bit, Linux x86 – 32bit
适用于Linux x86 - ARM的pylon 6.1.0 ReadMe自述文件提供了在安装pylon相机软件套装之后,以及在激活之前需要了解的重要说明。
“系统要求”和“版本信息”部分表明了主机系统在运行指定的pylon版本时所需的最低软件和硬件要求。
“性能优化”以及“实时线程优先级的权限”部分详述了主机系统的推荐设置,以确保在连接Basler相机时能实现理想的数据传输量。
“疑难解答”部分包含了在使用GigE Vision、USB3 Vision或CoaXPress相机时如何解决潜在问题的重要说明。
Basler强烈建议在设置pylon相机软件套装之前先完整阅读安装文件和ReadMe自述文件,并确保在使用pylon时和/或在软件开发期间遵守其提供的相关信息。