-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线面阵相机Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scout线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头机器视觉光源Basler相机光源系列
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 接口是什么? Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
- 公司概况
pylon软件
可再发行组件包 - pylon 6 Runtime - 包含适用于所有相机接口及适用于C、C++、.NET、GenTL和DirectShow/Twain编程语言的驱动程序(6.0.1版)
版本: 6.0.1
操作系统: Windows, Windows 64bit, Windows 32bit
pylon 6 Runtime(6.0.1版)- 包含适用于所有相机接口及适用于C、C++、.NET、GenTL和DirectShow/Twain编程语言的驱动程序。此组件包已包含全部在终端用户的PC上运行基于pylon的应用时所需的全部组件。您可使用命令行来开始Runtime设置。借助命令行选项,您可以控制要部署 pylon 6.0.1 Runtime的哪些部分,以满足应用程序所需(驱动程序或实际编程语言Runtime)。作为替代方案,pylon还提供复制部署选项,以提供基于pylon的应用程序部署。在这种情况下,您不需要安装pylon Runtime程序包,只需将所有必需的pylon Runtime文件(DLL等)复制到目标系统中即可。您可在pylon部署手册中查找复制部署功能的详细信息。