您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK

pylon软件

可再发行组件包 - pylon 5 Runtime - 包含适用于所有相机接口及适用于C++、.NET、GenTL、DirectShow/Twain编程语言的驱动程序(5.2.0版)

版本: 5.2.0

操作系统: Windows, Windows 64bit, Windows 32bit

Basler pylon 5 Runtime(5.2.0版)- 包含适用于所有相机接口及适用于C++、.NET、GenTL、DirectShow/Twain编程语言的驱动程序。此组件包已包含全部在终端用户的PC上运行基于pylon的应用时所需的全部组件。您可使用命令行来开始Runtime设置。在命令行选项的帮助下,您可根据应用的要求,控制需要部署pylon 5.2.0 Runtime的哪一部分(驱动程序或实际的编程语言运行环境)。还有另一种方法:pylon还可提供复制部署功能,以便对基于pylon的应用进行部署。使用这种方法时,您仅需将所需的全部pylon Runtime文件(DLL等)复制到目标系统即可,而无需安装整个pylon Runtime组件包。您可在pylon部署手册中查找复制部署功能的详细信息。