-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线面阵相机Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scout线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头机器视觉光源Basler相机光源系列
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 接口是什么? Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
- 公司概况
pylon软件
pylon 5.1.1相机软件套装macOS
版本: 5.1.1
操作系统: macOS
pylon 5相机软件套装(5.1.1版)(适用于mac操作系统)是一款包含易于使用的SDK、驱动程序和各种工具的软件套装,您可通过macOS 操作系统的电脑来操作任何一款Basler相机,助您尽情使用最新型号相机和特色功能。Basler pylon (适用于mac操作系统)同时支持GigE Vision和新USB3 Vision标准。
pylon SDK非常友好易用,轻松助您开发自己的相机应用。仅需几行代码即可设置您的相机、抓取图像,并将其保存至PC的硬盘。
pylon提供大量丰富的文档资料,并针对所有典型相机应用,提供C++编程语言的示例程序以供参考,可大大促进应用开发工作。
pylon所提供的编程接口与正在使用的相机接口相互独立。也就是说,使用pylon创建的应用,可以轻松地转移到其他相机接口技术当中。
Basler pylon 5支持macOS版本Sierra (10.12)、High Sierra (10.13)和Mojave (10.14)。这是因为pylon不仅支持macOS系统,同时也支持Linux和Windows系统。在macOS系统下使用pylon开发的应用,也能够轻易地转移至其他操作系统和架构(例如嵌入式系统)。