-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线面阵相机Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scout线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头机器视觉光源Basler相机光源系列
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 接口是什么? Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
- 公司概况
自述文件, pylon软件
pylon 5.1.1 macOS - ReadMe文件
版本: 5.1.1
操作系统: macOS
pylon 5.1.1 macOS的Readme文件提供了重要的注意事项。在安装和激活pylon相机软件套装之前,请详细阅读Readme文件并充分考虑相关事宜。
“系统要求”是指主系统运行指定pylon版本时,软件和硬件需要满足的最低要求。“安装”部分提供了主系统安装pylon时需要注意的重要信息。“性能优化”详述了主系统的推荐设置,以确保在连接Basler相机时能实现理想的数据传输量。Readme文件也提供了解决潜在问题的重要信息。
Basler强烈建议您在设置pylon相机软件套装之前,先完整阅读ReadMe文件,并依照文件中的信息来使用和/或做pylon软件开发。