pylon软件
pylon 5.0.12 Windows 版软件套装
版本: 5.0.12
操作系统: Windows
pylon 5相机软件套装5.0.12版本是一款包含易于使用的SDK、驱动程序和工具的软件套装,您可通过Windows PC来操作任何一款Basler相机,pylon采用最新GenICam 3技术,可无限制地访问最新的相机型号并使用相关功能。 Basler pylon支持GigE Vision、USB3 Vision、IEEE 1394、Camera Link和新的GenICam GenTL 1.5标准版。
GenTL标准可以助您找出一个或多个相机种类,对其进行处理和设置,再使用它们捕捉图像。这意味着只要利用支持GenTL标准的第三方软件库也可以操作Basler相机。
pylon SDK非常友好易用,能助您开发自己的相机应用。仅需几行代码即可设置您的相机、抓取图像,并将其保存至PC的硬盘上。
pylon可为采用受支持的编程语言(C、C++、C#、VB.Net等)开发的所有典型相机应用提供大量丰富的文档资料和示例程序以供参考,可大大促进应用的开发工作。
pylon所提供的编程界面与正在使用的相机接口相互独立,这意味着可以将用pylon制作的应用轻松地转移到其他相机接口技术当中。
Basler pylon 5支持所有当前的Windows版本,最高可支持Windows 10(32和64位)。pylon不仅支持Windows系统,同样也支持Mac OS X和Linux(x86和ARM),因此,在Windows系统下,使用pylon技术创建的应用可以轻松地转移至其他操作系统和架构(如嵌入式系统)中。