-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线面阵相机Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scout线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头机器视觉光源Basler相机光源系列
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 接口是什么? Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
-
公司概况
关于我们供应商
自述文件, pylon软件
pylon软件 - 自述文件 for Linux ARM - x86 5.0.12 版
版本: 5.0.12
操作系统: Linux ARM, Linux x86 – 64bit, Linux x86 – 32bit
Linux ARM - x86版pylon 5.0.12 自述文件 包含安装和激活pylon相机软件套装前应考虑的重要说明。
“系统要求”说明了主机系统运行所示pylon版本时必备的最低软件和硬件要求。“安装”部分包含了在主机系统上安装pylon所需的重要信息。并且,“性能优化”详细说明了主机系统上的设置建议,以确保其与连接的Basler相机之间实现理想数据传输量。自述文件还包含解决潜在问题的重要提示。
Basler强烈建议用户在设置pylon相机软件套装之前完整阅读自述文件,并在使用和/或进行pylon软件开发时参照其中相应的建议。