pylon软件
pylon 7.3.0 Linux x86 - ARM – 安装文件
版本: 7.3.0
操作系统: Linux x86 – 64bit, Linux ARM
Basler为以下操作系统提供了安装包:Linux x86 64位和Linux ARM 64位。用户必须根据操作系统的架构来选择正确的pylon安装包。
“使用Debian软件包进行安装”和“使用tar.gz文件进行安装”部分提供了有关在主机系统上安装pylon的重要信息。
“CoaXPress相机”部分为使用Debian或tar.gz软件包安装CoaXPress相机提供了重要说明。
在使用USB3 Vision相机时,建议参考“USB3 Vision相机”部分。
“Basler MPEG-4补充软件包”部分解释了如何安装用于录制MPEG-4视频文件的补充软件包。
Basler强烈建议您在设置pylon相机软件套装之前先完整阅读安装文件和ReadMe自述文件,并确保在使用pylon时和/或在软件开发期间遵守其提供的相关信息。