-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线面阵相机Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scout线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头机器视觉光源Basler相机光源系列pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
- 公司概况
嵌入式软件
适用于NXP®(恩智浦) i.MX8应用处理器系列的相机驱动适配包 (Zeus)
版本: 1.7.0
操作系统: Linux ARM
如需要将Basler相机附加工具包与NXP评估板一起使用,您需要使用适当的镜像。
借助Basler相机驱动适配包(CEP),您可以利用Basler MIPI相机支持和NXP BSP来创建Yocto镜像。CEP是一个压缩文件,其中包含一个readme.txt文档和两个用于yocto编译的Basler meta-level 文件。
这样,您就可以将Basler dart BCON(基于MIPI)相机模块和NXP(恩智浦) i.MX8评估板配合使用。
此外,镜像能够确保正常连接到Basler pylon软件套装,提供一系列C和C++ pylon示例代码,方便开发人员进行开发。