嵌入式软件
适用于NXP®(恩智浦) i.MX8应用处理器系列的相机驱动适配包 (Zeus)
版本: 1.5.0
操作系统: Linux ARM
如需要将Basler相机附加工具包与NXP评估板一起使用,您需要使用适当的镜像。
借助Basler相机驱动适配包(CEP),您可以利用Basler MIPI相机支持和NXP BSP来创建Yocto镜像。CEP是一个压缩文件,其中包含一个readme.txt文档和两个用于yocto编译的Basler meta-level 文件。
这样,您就可以将Basler dart BCON(基于MIPI)相机模块和NXP(恩智浦) i.MX8评估板配合使用。
此外,镜像能够确保正常连接到Basler pylon软件套装,提供一系列C和C++ pylon示例代码,方便开发人员进行开发。