-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线面阵相机Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scout线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头机器视觉光源Basler相机光源系列
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 接口是什么? Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
- 公司概况
嵌入式软件
适用于NXP®(恩智浦)i.MX 8M Plus应用处理器的Basler相机驱动适配包 | GA
版本: 1.3.1
操作系统: Linux ARM
以合适的图像作为辅助,就可将Basler相机附加工具包与NXP(恩智浦)i.MX 8M Plus评估板配合使用,并使用pylon软件套装进行控制。
借助Basler相机驱动适配包(CEP)以及i.MX 8M Plus板级支持包(BSP),您就可以在Basler MIPI相机的支持下创建Yocto图像。CEP是一个压缩文件,其中包含一个readme.txt文档和两个用于Yocto编译的Basler meta-layer文件。
这样,您就可以通过pylon将Basler dart BCON(基于MIPI)相机模块与NXP(恩智浦)i.MX 8M Plus评估板配合使用。
连接到Basler pylon软件套装可以为板级支持包(BSP)内嵌的相机驱动程序提供扩展,并提供一个开发环境,其中有一系列的C和C++ pylon代码示例可供选择。