-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线面阵相机Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scout线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头机器视觉光源Basler相机光源系列pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
-
公司概况
关于我们供应商
视频录像软件
Basler视频录像软件
版本: 1.3
操作系统: Windows
全新Basler视频录像软件让您可以使用Basler相机尽情拍摄单一图像、视频以及延时拍摄序列。每个Basler PowerPack套装(显微镜专用)均安装了这款软件,所有Basler USB 3.0相机也均可使用该软件。Basler视频录像软件可以在Windows 7、Windows 8.1和Windows 10(32位和64位)等系统上运行,并且安装过程方便,设计一目了然,简单易用。它还具有几项相机控制功能:可以改善图像质量、设置不同的录像选项,还可以使用硬件触发信号。
软件综合特点:
- 实时查看
- 相机控制
- 图像调整
- 自动化设置
- 视频格式为常见的Mpeg4
- 捕捉的高速录像可用于慢镜头分析
- 捕捉的图像和视频序列可用于延时拍摄分析
- 可通过硬件触发信号来捕捉图像