-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线面阵相机Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scout线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头机器视觉光源Basler相机光源系列pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
-
公司概况
关于我们供应商
显微专用软件
Basler显微专用软件
版本: 2.1
操作系统: Windows
Basler显微专用软件是Basler PowerPack套装(显微镜专用)提供的又一核心力作。我们的显微相机和这款软件精确匹配,以确保性能可靠,可用于相机控制、图像采集、处理和分析。不妨尽情探索这款软件,了解它为教学、常规研究及工业设置中的监控、记录和归档工作所带来的优势。该软件可以轻松进行定制,以完美匹配您的工作流程。
先进的软件特点:
- 色彩、饱和度、亮度、对比度、伽玛以及增益控制
- 校准、测量和标注
- 焦点加强和自动/手动曝光
- 曝光补偿可为目标的亮度进行调整
- 所选光预设和白平衡
- 为焦点深度而开发的独特锐化算法
- 带有Top-GUI荧光色彩预设的伪色彩功能
- 支持适用于立体显微镜的放大级别
安装简单,易用性强:
- 可定制化的用户界面直观易用,配备实时查看功能
- 轻松进行图像采集,采用标准图像处理
- 适用于荧光应用的夜间模式可减少光照射,并减轻视觉疲劳
- 功能全面的帮助工具
- 多语言本土化用户界面(中文、英语、法语、意大利语、德语、日语)
- 支持的操作系统:Windows 7、Windows 8.1、Windows 10 - 32位和64位
- 保存和恢复相机设置
请注意,这款软件不兼容Basler的其他相机或由其他相机制造商生产的相机。