嵌入式软件
适用于Xilinx Zynq 7010 SoC的板级支持包
版本: 1.0.2
操作系统: Linux ARM
您可以利用dart BCON(基于LVDS)开发套装板级支持包(BSP)[1.0.2],根据特定需求调整参考设计,生成自己的图像。这一软件包不但包含Ubuntu Linux分发包(其中包括控制Basler dart BCON(基于LVDS)相机的所有必需驱动程序和库),还包含一个Vivado FPGA项目(2016.3)以及Basler pylon软件套装(5.0.7版)。此外,该软件包还包含pylon BCON适配器接口的实施方案示例,用于确保在dart BCON(基于 LVDS)相机与pylon SDK和pylon Viewer之间建立软件连接。