-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线面阵相机Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scout线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头机器视觉光源Basler相机光源系列
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 接口是什么? Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
- 公司概况
Camera Link软件
Basler Binary Protocol Library
操作系统: Windows
Basler Binary Protocol Library (BBPL)是在Camera Link标准中所定义的clALLSerial/clSerial API的扩展。BBPL扩展了此API,加入了读写Basler Camera Link相机注册信息的实用功能。
BBPL是为Basler aviator相机系列开发的。不过,它还可用于现有的Camera Link相机型号(ace、racer、sprint)和老款相机系列(A400k、L400k、L800k)。BBPL为那些老款相机型号提供了Basler Binary Protocol II。用户感觉不到该协议的复杂性,而会感觉BBPL非常便捷。
执行下载的程序会启动常规Windows安装过程。只需按照屏幕上的提示完成安装即可。单击此处下载编程实例和文档: 开始 > 所有程序 > Basler Vision Technologies > clBBProtocol Library