应用说明
配合Basler USB以及GigE相机使用单板机(SBC)
文档编号: AW0014500
此应用说明描述了Basler通过运用单板机(SBC)、Basler USB以及Basler GigE相机所进行的测试。此文件说明了哪一款单板机适用于何种类型的USB 3.0 Vision或GigE相机,或适用于哪类应用。希望在广大用户探索和使用各自应用的过程中,本文档能够助大家一臂之力,为读者节省时间和精力。
此应用说明对以下单板机进行了评述:
- Jetson TK1 与 Jetson TX1
- Odroid XU4
- Raspberry Pi 3 and Raspberry Pi 2
- DragonBoard 410c
此文件包括以下内容:
- 根据测试结果所得出的排名
- 列出哪款单板机适用于哪类应用或相机
- 实现出色性能所需的通用设置
- 特定电路板的测试说明和提示
- 疑难解答部分