应用说明
建议的Basler dart和pulse相机USB 2.0主机控制器
文档编号: AW001344
Basler为评估Basler dart和pulse USB 3.0相机在各种USB 2.0主机控制器上的运行情况而进行了一系列测试,本应用说明总结了这些测试结果。这些测试的目的是提供可以用于这些Basler相机的USB 2.0主机控制器和芯片组的建议。然而,Basler建议您始终通过USB 3.0接口运行Basler dart和pulse USB 3.0相机,以确保快速稳定的数据传输。
如果Basler dart或pulse USB 3.0相机连接到USB 2.0端口,必须考虑大量的限制和防范措施。本应用说明将对这些内容进行解释。内容如下:
- 使用的硬件和软件、测试准备、测试设置概述
- 测试结果为参数设置和主机控制器提供建议
- 总结和最终建议