白皮书
建立稳定的USB 3.0相机系统
我们新的白皮书说明了为什么USB 3.0是相机接口的未来;它与其他相机接口有哪些不同;搭建USB 3.0系统时要注意哪些方面,方可实现可靠高品质成像。
USB 3 Vision是三年前发布的工业图像处理标准,一经发布并在市场上获得了极大的反响和认可。越来越多的相机制造商选用了该标准,外围设备的产量也在迅速上升。使用这一标准的USB 3.0接口因即插即用功能、高带宽和实时兼容性而闻名。为使得在一台或多台相机而建立的系统中确保所使用接口的稳定性,应提前通盘考虑其中可能遇到的各种问题。阅读我们的白皮书,您可以在其中了解到为了让您系统“赢在起跑线上”,都需要考虑哪些因素。
我们将在新的白皮书中为您详细说明的问题如下:
- 转换到USB 3.0接口有哪些优势?
- 怎样才能建立稳定的USB 3.0相机系统?
- 怎样才能利用USB 3.0建立多相机系统?